Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Ventil | max.℃ |
D-F100-CAT | - | 100 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-F100-CAT9 |
D-F100-CAT13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser des Steckverbinders (mm) | Durchmesser Anschlussbuchse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 9 | 9.4 | |
8.18 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 13 | 13.5 |
Loading...
D | L | d1 | V1 | Artikelnummer | |
Ausführung | V | ||||
17 | 41 | 6 | 9.4 | D-F100-CAT | 9 |
22 | 52 | 9 | 13.5 | 13 |
Artikelnummer | ||
D-F100-CAT9 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Hitzebeständigkeit | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Durchmesser des Steckverbinders(mm)
Durchmesser Anschlussbuchse(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften