STECKVERBINDER DIN/Schlauchbefestigung/Mit Ventil/Wärmebeständigkeit 160 Grad-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Für Schlauchbefestigung
AusführungVentilmax.℃
D-F160-CV160
[ M ]C3604
 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-F160-CV9
D-F160-CV13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Steckverbinders
(mm)

9.87 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 9

11.41 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

dDLEd1Artikelnummer
AusführungV
91753226D-F160-CV9
13226225913
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-F160-CV13 
   

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Schlauch
Hitzebeständigkeit 160℃ Mit/ohne Ventil Standard Form Gerade

Technischer Support