Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-F100-CST9 |
D-F100-CST13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser des Steckverbinders (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 9 | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 13 |
Loading...
D | L | Artikelnummer | |
Ausführung | V | ||
17 | 34 | D-F100-CST | 9 |
22 | 40 | 13 | |
31 | 58 | 19 |
Artikelnummer | ||
D-F100-CST9 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Hitzebeständigkeit | 100℃ |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Durchmesser des Steckverbinders(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften