Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Hub |
MSPCB6 | - | 30 |
Ausführung | MSRNS |
Nr. | 6~32 |
Kontaktart | Kontaktlos |
Kontaktstrukturen | Schließer |
Bereich für Versorgungsspannung | DC5~28V |
Laststrombereich | 50mA oder weniger |
Stoßfestigkeit | 50G |
Interner Spannungsabfall | 1.5V oder weniger |
Betriebstemperatur | 5 ~ 60°C |
Anschlussleitung | 3-adrig Ø3.3 |
Länge Anschlussleitung | 2m |
Schutzart | IP66 |
Betriebsanzeige | Leuchtet bei Betrieb |
Anzeige helle Farbe | Rot |
Teile-nummer | Passender Zylinder | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | MSRNS | |
MSRCS MSRNS | 6 | MSPC□6-□ | |
10 | MSPC□10-□ | ||
16 | MSPC□16-□ | ||
20 | MSPC□20-□ | ||
25 | MSPC□25-□ | ||
32 | MSPC□32-□ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSRNS6 |
MSRNS10 |
MSRNS16 |
MSRNS20 |
MSRNS25 |
MSRNS32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nr. (Passender Zylinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6(MSPC_6-_) | |
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10(MSPC_10-_) | |
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16(MSPC_16-_) | |
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20(MSPC_20-_) | |
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25(MSPC_25-_) | |
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32(MSPC_32-_) |
Loading...
Anschlussleitungslänge (L)(m) | 2 | Kabeldicke(mm2) | 3-adrig φ3.3 | Kontaktpunkt, Ausführung | No Contact |
---|---|---|---|---|---|
Lastspannung | DC5~28V | Laststrombereich | 50mA or Less |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nr. (Passender Zylinder)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften