Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (3GOU-D)

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (3GOU-D)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Tools for 1.25 mm2 size wires for insulation crimp terminals. UL/CSA standard products.

● It can be used for wire size 1.25 mm2 crimp terminals with insulation. It can also be used for competitively priced insertion terminals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3GOU-D

Spezifikationen

Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (3GOU-D):Related Image

Weitere Informationen

Specifications
Size (Total Length)
265mm
Weight455g
Teilenummer
3GOU-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

217.56 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Type Insulation Crimp Terminal, Plug-type Connection Terminal Terminal Shape Round / Y-Model / Bar-Model / Ring-shaped / Plug-Model Connector Terminal Terminal Size(mm2) 1.25
Product Classification Crimping Tool

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp Terminal, Dedicated Crimping Tool, Manual Tools (3GOU-D) , die Teilenummer ist 3GOU-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3GOU-D.

Technischer Support