Metallrohre, Rohre (ölbeständig)

Metallrohre, Rohre (ölbeständig)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Ölbeständig IP67 Äquivalent] Sicherer Schutz vor Industrieölen wie Schneidöl und Schmiermittel.
  • IP67

● Vinylbeschichtete Kabelkanäle schützen die Drähte sicher vor äußerem Druck, Schneidöl usw.
● Leicht und flexibel mit einem geringen Biegeradius für hervorragende Verarbeitbarkeit.

· Verwenden Sie den speziellen Hochgeschwindigkeits-Cutter zum Schneiden von Installationsrohren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

■ Spezifikationstabelle
ModellMinimaler Innendurchmesser
B
Maximaler Außendurchmesser
A
Minimaler innerer BiegeradiusGewicht
(kg/m)
AusführungGrößeWenn fixiertWenn beweglich
FAG1010.015.535770.154
1212.318.040910.194
1615.821.3451140.222
2220.826.7551360.310
2826.433.4701830.407
3635.042.2852280.550
4240.048.31052750.670

Lieferzeit

金属製コンジット チューブ本体(耐油):関連画像

Weitere Informationen

金属製コンジット チューブ本体(耐油):関連画像
Teilenummer
FAG10-50
FAG10-[0.5-20/0.1]
FAG12-50
FAG12-[0.5-20/0.1]
FAG16-50
FAG16-[0.5-20/0.1]
FAG22-30
FAG22-[0.5-20/0.1]
FAG28-30
FAG28-[0.5-20/0.1]
FAG36-20
FAG36-[0.5-19.9/0.1]
FAG42-20
FAG42-[0.5-19.9/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Bending Radius (When Mounted)
(R (mm))
Minimum Bending Radius (When Movable)
(R (mm))
Total Length
(m)
Minimum Inner Diameter
(φ(mm))
Maximum Outer Diameter
(φ(mm))
Specified Length
(m / 0.1m Unit Specify)
#2

174.09 €

1 6 Arbeitstage 357750-Reel1015.5--

-

1 7 Arbeitstage 3577201015.50.5 ~ 200.5 ~ 20

201.05 €

1 6 Arbeitstage 409150-Reel12.318.0--

-

1 6 Arbeitstage 40912012.318.00.5 ~ 200.5 ~ 20

216.46 €

1 6 Arbeitstage 4511450-Reel15.821.3--

-

1 6 Arbeitstage 451142015.821.30.5 ~ 200.5 ~ 20

194.89 €

1 10 Arbeitstage 5513630-Reel20.826.7--

-

1 6 Arbeitstage 551362020.826.70.5 ~ 200.5 ~ 20

234.18 €

1 6 Arbeitstage 701833026.433.4--

-

1 6 Arbeitstage 701832026.433.40.5 ~ 200.5 ~ 20

217.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8522820-Reel35.042.2--

-

1 6 Arbeitstage 852282035.042.20.5 ~ 200.5 ~ 19.9

274.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10527520-Reel40.048.3--

-

1 6 Arbeitstage 1052752040.048.30.5 ~ 200.5 ~ 19.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Soft Vinyl Chloride, Standard Casing

Technischer Support