Soft Jaw for Scroll Chucks【3 Stk. pro Packung】

Soft Jaw for Scroll Chucks

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Those which suit chucks of Kitagawa are available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Soft Jaw for Scroll Chucks:Related Image
Teilenummer
SENSC6-32
SENSC7-32
SENSC9-32
SENSC12-54
SENSC16-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chuck Size Height (H)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
W
(mm)

66.31 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 63238.112.687.94M822143.5208.57332

72.50 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 73244.4512.687.94M1033.5173.518119532

80.09 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 93253.9819.0312.7M1231193.5181310532

198.08 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 125463.519.0312.7M1235.5193.540.51312540

251.89 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 167076.219.0312.7M1642255.5481716250

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Soft Jaw for Scroll Chucks:Related Image

ModelChuck
Dimension
Height
H
Length
L
Width
W
ABCDEFGJK
SENSC632733238.112.687.94M822143.5208.5
79544.45M1033.5171811
910553.9819.0312.7M12311913
12541254063.535.540.5
16701625076.2M1642255.54817
1 Pack Unit Pack of 3

Grundlegende Informationen

Quantity per package 3

Technischer Support