Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Ungleiche Durchm. Gerades Anschlussstück (Teilenummern - CAD Download)

Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Ungleiche Durchm. Gerades Anschlussstück
[Features]
· Possible to retain the pressure from the output side because only air input form one side flows.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.
· Resin type is low cost and light weight

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CVG12-10A

Teilenummer
CVG12-10A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.76 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Verbinder, gerade, unterschiedlicher Durchmesser Haupteinheits-Material Aluminium
Dichtungswerkstoff NBR Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P Kupplung mit Einfachwirkung Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Kupplung mit Einfachwirkung
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 36 Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2) Bis zu 40
Passender Rohrdurchmesser(φ) 12 Keine Ölbehandlung Turbinenölanwendung Passender Rohrdurchmesser 2(φ) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Umkehr-Rückschlagventil Rückschlagventile Ungleiche Durchm. Gerades Anschlussstück, die Teilenummer ist CVG12-10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVG12-10A.

Technischer Support