Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss mittlere Größe (E2 Mini) B15i-Ausführung

Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss mittlere Größe (E2 Mini) B15i-Ausführung
Standard series! Inner peripheral side opening and closing, internal partitioning possible in any position. (B15i)

[Features]
・ Long life and long free span are realized via a thick pivot diameter and double-stopper mechanism.
・ Snap opening and closing, with B15 for the outer peripheral side, and B15i for the inner peripheral side.
・ Mounting brackets for integrated cable clamps are also available (option).
・ Outer surface shape helps keep off dirt.
・ Compact Energy Chain with excellent stability.
・ Reverse bending of the "RBR type" through axial circumferential rotation is possible (special specifications).
・ Supports Steel Integrated Guide Channels

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B15I.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1015.12P,​1015.12PZ,​1015.34P,​1015.34PZ]
B15I.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1025.12P,​1025.12PZ,​1025.34P,​1025.34PZ]
B15I.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1038.12P,​1038.12PZ,​1038.34P,​1038.34PZ]
B15I.050.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.050.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1050.12P,​1050.12PZ,​1050.34P,​1050.34PZ]
B15I.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
B15I.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[105.12P,​105.12PZ,​105.34P,​105.34PZ]
IGU1B15I.6
IGU1B15I.7
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder Color Mounting Bracket Farbe
1 14 Arbeitstage 101501 ~ 100Black-48 / 100 / 110 / 125 / 145 / 180 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 101501 ~ 100--48 / 100 / 110 / 125 / 145 / 180 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 10250 / 100 / 110 / 125 / 180 / A1 ~ 100Black-48 / 75 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 10250 / 100 / 110 / 125 / 180 / A1 ~ 100--48 / 75 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 103801 ~ 100Black-48 / 75 / 100 / 110 / 125 / 180 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 103801 ~ 100--48 / 75 / 100 / 110 / 125 / 180 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 10500 / 110 / 125 / 145 / 180 / A1 ~ 100Black-48 / 75 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 10500 / 110 / 125 / 145 / 180 / A1 ~ 100--48 / 75 / Schwarz
1 14 Arbeitstage 106338 ~ 1801 ~ 100BlackNA-
1 14 Arbeitstage 106338 ~ 1801 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)-
1 5 Arbeitstage 1080-----
1 5 Arbeitstage 10100-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard
Innenhöhe(mm) 17.5 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 14
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 30.5 Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Snap (Open / Close) Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 32

Technischer Support