Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss mittlere Größe (E2/000) 1400-Ausführung

Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss mittlere Größe (E2/000) 1400-Ausführung
Standard, high durability! Inner peripheral side opening and closing, free internal partitioning possible. (1400)

[Features]
・ Quick opening and closing, as well as choosing which side to open from is possible.
・ Double stopper mechanism provides durability and a long free span.
・ A crossbar that can be firmly locked.
・ With the 1400 type, both left and right side snap opening and closing are selectable on the inner peripheral side.
・ Mounting the cable clamp to the mounting bracket is possible (option).
・ The partition plate is firmly secured with the crossbar opened.
・ Reverse bending of the "RBR type" through axial circumferential rotation is possible (special specifications).
・ Thick pivot diameter provides durability and a long free span.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1400.015.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.015.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14015.12PZ,​14015.34PZ]
1400.025.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.025.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14025.12PZ,​14025.34PZ]
1400.038.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.038.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14038.12PZ,​14038.34PZ]
1400.050.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.050.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14050.12PZ,​14050.34PZ]
1400.068.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
1400.068.[035,​038,​048,​075,​100,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[14068.12PZ,​14068.34PZ]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder Color Mounting Bracket
1 14 Arbeitstage 101535 ~ 1801 ~ 100BlackNA
1 14 Arbeitstage 101535 ~ 1801 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 14 Arbeitstage 10250 / 48 / 125 / A1 ~ 100Black-
1 14 Arbeitstage 10250 / 48 / 125 / A1 ~ 100--
1 14 Arbeitstage 10380 / 35 / A1 ~ 100Black-
1 14 Arbeitstage 10380 / 35 / A1 ~ 100--
1 14 Arbeitstage 10500 / 35 / 125 / A1 ~ 100Black-
1 14 Arbeitstage 10500 / 35 / 125 / A1 ~ 100--
1 14 Arbeitstage 10680 / 125 / 145 / A1 ~ 100Black-
1 14 Arbeitstage 10680 / 125 / 145 / A1 ~ 100--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard
Innenhöhe(mm) 21 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 18
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 33.33 Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Snap (Open / Close) Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 49

Technischer Support