Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | Biegeradius R Auswahl (mm) | Color | Mounting Bracket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 38 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 / A | 200 / 225 / 250 / Black | Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 38 | 55 / 75 / 100 / 125 / 150 / A | 200 / 225 / 250 / Black | A / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 57 | - | - | NA | ||
1 | 14 Arbeitstage | 10 | 57 | - | Black | A / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 25 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 23 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 46 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Innenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Snap (Open / Close) | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 44 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Biegeradius R Auswahl(mm)
Color
Mounting Bracket
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften