Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss Großformat (E2/000) 2600-Ausführung

Energy Chain Innenumfangsseite Ausführung mit Schnappöffnung- und -verschluss Großformat (E2/000) 2600-Ausführung
Standard, high durability! Inner peripheral side opening and closing, free internal partitioning possible. (2600)

[Features]
・ Quick opening and closing, as well as choosing which side to open from is possible.
・ Double stopper mechanism provides durability and a long free span.
・ A crossbar that can be firmly locked.
・ A slide surface for side-mounted type.
・ A strong mounting bracket with fixing force repeatedly tested under strict conditions.
・ Mounting the cable clamp to the mounting bracket is possible (option).
・ With the 2600 type, both left and right side snap opening and closing are selectable on the inner peripheral side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2600.05.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.05.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2605.12PZ,​2605.12PZB,​2605.34PZ,​2605.34PZB]
2600.06.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.06.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2606.12PZ,​2606.12PZB,​2606.34PZ,​2606.34PZB]
2600.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.07.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2607.12PZ,​2607.12PZB,​2607.34PZ,​2607.34PZB]
2600.09.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.09.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2609.12PZ,​2609.12PZB,​2609.34PZ,​2609.34PZB]
2600.12.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.12.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2612.12PZ,​2612.12PZB,​2612.34PZ,​2612.34PZB]
2600.15.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.15.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2615.12PZ,​2615.12PZB,​2615.34PZ,​2615.34PZB]
2600.17.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
2600.17.[063,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[2617.12PZ,​2617.12PZB,​2617.34PZ,​2617.34PZB]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Biegeradius R Auswahl
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder Color Mounting Bracket
1 15 Arbeitstage 105063 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 105063 ~ 2501 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 Arbeitstage 106563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 106563 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 Arbeitstage 107563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 107563 ~ 2501 ~ 100BlackA / With Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 Arbeitstage 109063 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 109063 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 Arbeitstage 1012563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 1012563 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type)
1 15 Arbeitstage 1015063 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 1015063 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 15 Arbeitstage 1017563 ~ 2501 ~ 100BlackNA
1 15 Arbeitstage 1017563 ~ 2501 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / With Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Fixed Type) / Without Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard
Innenhöhe(mm) 35 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 32
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 56 Öffnungs- und Verschlusstyp Innenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Snap (Open / Close) Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 46

Technischer Support