Energy Chain Innenumfangsseite öffnendes und schließendes Modell mittlere Größe (E2/000) 2500-Ausführung

Energy Chain Innenumfangsseite öffnendes und schließendes Modell mittlere Größe (E2/000) 2500-Ausführung
Die E2/000 Serie ist die vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2500.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2500.05.[055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2050.12PZ+,​2050.12PZB+,​2050.34PZ+,​2050.34PZB+]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBiegeradius R Auswahl
(mm)
Color Mounting Bracket
1 14 Arbeitstage 1055 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / A225 / 250 / BlackWithout Sinking Comb Cable Clamp (Rotating Type)
1 14 Arbeitstage 1055 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / A225 / 250 / BlackNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard
Innenhöhe(mm) 25 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Innenbreite(mm) 57
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 23 Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 46
Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite Kabeleinführungs-Art Snap (Open / Close) Bewegungstyp 2 Sizeal Motion
Betriebstemperatur(°C) -40::120 Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 44

Technischer Support