Schwere Rolle mit Rahmen (U-förmig) C-2350

Schwere Rolle mit Rahmen (U-förmig) C-2350
  • Mengenrabatt
For angles and flat bars.

[Features]
· The frame is made from SUS304 and the roller is made from SUS303 stainless steel.
· Employ high-grade machinery bearings for superior durability.
· The 440C bearings feature rubber seals (sealed dust-proof type) for excellent water resistance etc.
· A 200 mm wide type is also available for even higher loads.
· Rust-proofed 443C bearings display vastly superior rust-proofing characteristics compared to other metals.
· The frame includes screw-mounting holes so that mounting can be performed either by welding or with screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-2350120
C-2350150
C-2350500
C-2350600
C-2350750
C-2350900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lager Tragfähigkeit, 2 Stück
(kg)
Montagehöhe
(mm)
Montagebohrung Abstand P
(mm)

86.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12027Einfach780127.5110

231.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15043Zweifach2000165185

46.41 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 5020Einfach2006470

53.16 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6020Einfach2506970

70.68 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 7525Einfach30089.590

90.99 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 9025Einfach4509790

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagebohrungsausführung Lange Öffnung Mit oder ohne Rahmen Mit Rahmen

Technischer Support