Wandhaken PD-Modell

Wandhaken PD-Modell
  • Mengenrabatt
Can be installed onto a wall or pillar and used as a hanger.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDH-1

Teilenummer
PDH-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung Anzahl in einem Paket 1
Referenz Gebrauchslast(kgf) 15 Montagebohrungs-Ø D(φ) 4.2 Montageabstand L2(mm) 54
Hakenöffnung Abmessungen S(mm) 9 Notiz Für flache Oberflächen-/Code-Nr. 1143

Sie befinden sich auf der Seite für Wandhaken PD-Modell, die Teilenummer ist PDH-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDH-1.

Technischer Support