Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-926
Anwendung | Kühl-/Tiefkühlgeräte, Spezial-Lkw | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Zubehör | Schließblech, Schlüsselstift | Gesamtlänge(mm) | 237 |
Gesamtbreite(mm) | 66 | Volle Höhe(mm) | 32 | Produktcode | 60168 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebel-Verriegelungen / A-926, die Teilenummer ist FA-926.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-926.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften