Wasserdichter salzbeständiger Flachgriff, A-464-J

Wasserdichter salzbeständiger Flachgriff, A-464-J
[Features]
· Corresponds to waterproof standard IP × 6.
· Developed for heavy salt damage, making it ideal for doors requiring salt tolerance.
· Rubber cap that protects the lock part from rainwater and dust is standard equipment.
· Change from conventional sheet packing to convex type packing of soft rubber molding.
· Improved adhesion.
· Handle shaft part has a double O ring specification, which improves waterproofing and operability.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment.
· Made from aluminum and lightweight

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-464-J-3-TAK60

Teilenummer
A-464-J-3-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.25 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Silber-Metallic-Beschichtung Anzahl der Schlüssel TAK60
Kompatible Plattendicke(mm) 2.5 Zubehör Riegel Gesamtlänge(mm) 87.5
Gesamtbreite(mm) 30 Volle Höhe(mm) 42 Produktcode 04078

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter salzbeständiger Flachgriff, A-464-J, die Teilenummer ist A-464-J-3-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-464-J-3-TAK60.

Technischer Support