Schnapp-Verriegelungen / AP-151R-A / Kunststoff

Schnapp-Verriegelungen / AP-151R-A / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be opened and closed with one touch, with round shaped, soft design.
· Dimensionally compatible with the A-151 series, with dust-proof and drip proof structure.
· To improve dust proof properties, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-151R-A-1-1
AP-151R-A-1-2
AP-151R-A-2-1
AP-151R-A-2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlüssel Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

42.94 €

18.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-4008310201452

35.25 €

1 10 Arbeitstage 10Ohne Schlüssel8310201453

40.38 €

1 10 Arbeitstage -400739201454

34.52 €

1 6 Arbeitstage 10Ohne Schlüssel739201455

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 33.5 Kompatible Plattendicke 3 Werkstoff AAS Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Schließring Schwarz

Technischer Support