Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Werkstoff | Metallaufbau | Metallwerkstoff-Aufbau | Thermalloy | Schmierung | Wartungsfrei |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 100 | Befestigungsschraube(Stk.) | 2 | Befestigungsmethode | Befestigung durch Schraube von oben |
Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 29 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke t(mm)
Breite W(mm)
Befestigungsbohrungs-Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften