Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F900-T-9.52
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | T-Stück | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Passender Rohraußen-Ø D (D1)(Ø) | 9.52 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 16.2 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich (Einsatz bei 14,9 MPa)(°C) | -196::350 |
Sie befinden sich auf der Seite für F900-Fitting FINELOK / PURE (T-Verbindung) , die Teilenummer ist F900-T-9.52.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F900-T-9.52.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften