IT-Hängevorrichtung (ITW-S-Modell)

IT-Hängevorrichtung (ITW-S-Modell)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Type] Anchor bolt
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Sales unit] Discrete (can be purchased as single units)
[Nominal designation M] 6 8 10
[Length (mm)] 25 30 40 50 60 70 80 90 100
[Screw length (mm)] 12 17 21 26 27 30 37 40 46 50 60 66 76
[Drill diameter (mm)] 9.5 12 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABIHITW-SUS-M6-30

Teilenummer
ABIHITW-SUS-M6-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.40 €

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Nennwert M 6 Länge(mm) 30 Gewindelänge(mm) 17
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Bohrungs-Ø(mm) 9.5

Sie befinden sich auf der Seite für IT-Hängevorrichtung (ITW-S-Modell) , die Teilenummer ist ABIHITW-SUS-M6-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABIHITW-SUS-M6-30.

Technischer Support