Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D40A-1C5
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -10::55 | Schutzklasse | IP67 | Werkstoff (Korpus) | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 25 | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 48 | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 13 |
Aktuelle Ausführung | - | Drehrichtung Aktuator | - | Erforderliches Drehmoment zur Betätigung(mN/m) | - |
Bewegung bis Betätigung, PT(°) | - | Ausführung Aktuator | - | Anschluss-Spezifikation | Schraubklemmen-Anschluss (M4) |
Position Hebelmontage | - | Standard-Art | - | Richtung der Anschlussleitung | - |
Länge Anschlussleitung(m) | - | Bewegung nach OT(mm) | - | Betriebsstellung OP(mm) | - |
Kabellänge(m) | 5 | Kontaktabstand(mm) | - | Kontaktkonfiguration | - |
Montageformat | Schraubmontage | Details Ausführung | Standardform |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte berührungslose Türschalter (D40A) , die Teilenummer ist D40A-1C5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D40A-1C5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften