Smart Sensoren (Induktive Abstandssensoren) [ZX-E-Serie]

Smart Sensoren (Induktive Abstandssensoren) [ZX-E-Serie]
  • Mengenrabatt
Intelligente induktive Messsensoren
Die Familie ZX-E stellt die beste Lösung für die exakte Messung von Metallobjekten dar Diese Sensoren empfehlen sich insbesondere für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen wie beispielsweise in der Automobil- oder metallverarbeitenden Industrie.
• Hohe Auflösung: 1 µm
• Kurze Ansprechzeit: 150 µs
• Problemloser Austausch des Sensorkopfs
• Modulares Plattformkonzept für unterschiedliche Erfassungstechnologien
• Einfache Linearitätsanpassung für beliebige Metalle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZX-EDA41 2M
ZX-EM02HT
ZX-EM07M
ZX-EM07MT
ZX-EV04T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(mm)
Auflösung
(μm)
Kopftiefe
(mm)
Erfassungsabstand
(mm)
Ausführung Form Netzteil Technische Ausgangsdaten Verstärker Anschlussmethode Erfassbares Objekt Standard-Erfassungsobjekt (EN 1.1206 äquiv.)
(mm)
Linearität
(% F.S.)
Temperaturmerkmale (inkl. Verstärkerelement)
(% F.S./°C)
Schutzvorrichtung (Sensorkopf) Breite des Sensors
(mm)
Höhe des Sensors
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Durchmesser Sensor Werkstoff des Gehäuses Beschichtung Gehäuse Ausführung der Schaltfunktion Gehäusebauform Schutzart (NEMA) Art der Betätigung Schaltabstand
(mm)
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge Mechanische Einbaubedingung für Sensor Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Ausführung der Schnittstelle Druckfest Geeignet für Sicherheitsfunktionen Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Kaskadierbar Performance Level nach EN ISO 13849-1 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas SIL nach IEC 61508

1,353.92 €

1 3 Arbeitstage ----Verstärker-12 bis 24 V DCPNP offener Kollektor-Vorverdrahteter-------------------------------

1,348.42 €

1 3 Arbeitstage ----Sensorkopf-12 bis 24 V DCSonstige-Kabel mit Steckverbinder-------2212MetallSonstigeProgrammierbar/konfigurierbarZylinder, GewindeSonstigeMetallisches Target23000Nicht bündigOhneOhnefalschfalschfalschfalschOhneOhneOhneOhne

693.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0-72.846.37-Schraubenform12-24 VAC-Ausführung mit integriertem VerstärkerAusführung mit SteckerrelaisMagnetisches Metall60×60×30,50.07IEC60529 Standard IP67--------------------------

1,243.00 €

1 3 Arbeitstage ----Sensorkopf-12 bis 24 V DCSonstige-Kabel mit Steckverbinder-------46,318MetallSonstigeProgrammierbar/konfigurierbarZylinder, GewindeSonstigeMetallisches Target73000BündigOhneOhnefalschfalschfalschfalschOhneOhneOhneOhne

1,348.42 €

1 3 Arbeitstage ----Sensorkopf-12 bis 24 V DCSonstige-Kabel mit Steckverbinder-----30144,8-MetallVernickeltProgrammierbar/konfigurierbarQuaderSonstigeMetallisches Target43000Nicht bündigOhneOhnefalschfalschfalschfalschOhneOhneOhneOhne

Loading...

  1. 1

Technischer Support