URETHANE/ RUBBER/ SPONGE (KSGR-1152)

Aitec regenerierter Gummi KSGR-1152
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KSGR-1152

Marke: HIKARI

Preis: 5.91

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Dicke: 10 mm

Breite (Außendurchmesser, wenn rund): 150 mm

Länge: 150 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSGR-1152

Teilenummer
KSGR-1152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Breite (Außendurchmesser, wenn rund)
(mm)
Länge
(mm)

5.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10150150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Kautschuk Werkstoff Regenerierter Kautschuk Farbe Schwarz
1P Menge(Stck.) 1

Technischer Support