Profil Rect 30

Profil Rect 30
  • Mengenrabatt
This product can be used in a variety of environments, including outside and in factories depending on the material used. Features excellent workability and durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSC-90

Teilenummer
KSC-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Führungsschiene Verschiedene (Details) Gebogene Schiene Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium, durchsichtige Beschichtung Länge(m) 0,91x0,91 Biegungswinkel(°) 90
Montageintervall(mm) Innerhalb von 600 Zulässige Last(kg) Einfache Öffnung 30/Doppelte Öffnung +30 JAN-Code 4960983581094

Technischer Support