Vulkollan Luftrolle, feststehend

Vulkollan Luftrolle, feststehend
[Features]
· Abrasion resistance is 5 to 10 times that of conventional urethane.
· Load resistance is 2.5 times that of rubber, and 1.8 times that of conventional urethane.
· Ideal for the life prolonging measures at work sites where conventional caster damage and replacements are frequent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAMVUK100

Teilenummer
TAMVUK100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

282.93 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 132 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 121 Radwerkstoff Vulkollan
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 80 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 45 Plattenlänge A(mm) 110
Plattenbreite B(mm) 75 Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite(mm) 32
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 Zulässige Last(kgf) 123
Spezifikationen Beinhaltet radiale Kugellager Bestelleinheit(Stück) 1 JAN-Code 4989999016918
Bestellcode 338-0734 Masse(g) 750

Sie befinden sich auf der Seite für Vulkollan Luftrolle, feststehend, die Teilenummer ist TAMVUK100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAMVUK100.

Technischer Support