Pneumatik Steckverbinder / EA140H-123 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss【2 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / EA140H-123 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
【Product Specifications】
・Material-Brass, resin (PBT)
・Applicable fluid-Air
・Operating pressure-0 to 1MPa (0 to 10kgf/cm2)
・Operating temperature: -15 to 60℃
・Tube OD…12mm
・Mounting screw…R(PT)3/8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA140H-123

Teilenummer
EA140H-123
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.07 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / EA140H-123 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist EA140H-123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA140H-123.

Technischer Support