Handgriffe / EA951CE-20 / Edelstahl / Senkbohrung

Handgriffe / EA951CE-20 / Edelstahl / Senkbohrung
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Finish-Hairline
・Application-Under floor storage, inspection door, etc.
・Hole dia.-4.2mm
・Dim.-111 x 30 x 58(H)mm
・Screw to screw distance-101 x 20mm
・Excellent in salt and chemical resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA951CE-20

Teilenummer
EA951CE-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.05 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / EA951CE-20 / Edelstahl / Senkbohrung, die Teilenummer ist EA951CE-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA951CE-20.

Technischer Support