Bockrollen / EA986JA-160 / Stahlblech-Korpus / PP Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte

Bockrollen / EA986JA-160 / Stahlblech-Korpus / PP Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…160 x 40mm
・Load capacity…135kg
・Overall height…195mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986JA-160

Teilenummer
EA986JA-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.50 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / EA986JA-160 / Stahlblech-Korpus / PP Felge / Gummi-Belag A80 / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986JA-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986JA-160.

Technischer Support