Transporträder / EA986M-150 / Alu Felge / Gummi-Belag

Transporträder / EA986M-150 / Alu Felge / Gummi-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: aluminum
・Wheels vary in shape with dim.
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…150 x 54mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986M-150

Teilenummer
EA986M-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.32 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support