Transporträder / EA986M-160 / Alu Felge / Gummi-Belag

Transporträder / EA986M-160 / Alu Felge / Gummi-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: aluminum
・Wheels vary in shape with dim.
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…160 x 50mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986M-160

Teilenummer
EA986M-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.45 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986M-160 / Alu Felge / Gummi-Belag, die Teilenummer ist EA986M-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986M-160.

Technischer Support