Transporträder / EA986MC-7 / Polypropylen Felge / Gummi-Belag

Transporträder / EA986MC-7 / Polypropylen Felge / Gummi-Belag
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…180 x 50mm
・Load…170kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MC-7

Teilenummer
EA986MC-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.52 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MC-7 / Polypropylen Felge / Gummi-Belag, die Teilenummer ist EA986MC-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MC-7.

Technischer Support