Transporträder / EA986MD-3 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986MD-3 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: nylon 6, Rim: steel
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…75 x 32mm
・Load…300kg
・Shaft dia.…15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MD-3

Teilenummer
EA986MD-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.93 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MD-3 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986MD-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MD-3.

Technischer Support