Transporträder / EA986MF-125 / Nylon Felge / Vollgummi

Transporträder / EA986MF-125 / Nylon Felge / Vollgummi
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: nylon 6
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Wheel dia. x W…125 x 25mm
・Load…80kg
・Shaft dia.…8mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MF-125

Teilenummer
EA986MF-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MF-125 / Nylon Felge / Vollgummi, die Teilenummer ist EA986MF-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MF-125.

Technischer Support