Transporträder / EA986MG-2 / Stahl Felge / Gummi-Belag

Transporträder / EA986MG-2 / Stahl Felge / Gummi-Belag
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: steel
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…125 x 37mm
・Load…120kg
・Shaft dia.…15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MG-2

Teilenummer
EA986MG-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.10 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MG-2 / Stahl Felge / Gummi-Belag, die Teilenummer ist EA986MG-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MG-2.

Technischer Support