Transporträder / EA986MG-3 / Stahl Felge / Gummi-Belag

Transporträder / EA986MG-3 / Stahl Felge / Gummi-Belag
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: steel
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…140 x 37mm
・Load…175kg
・Shaft dia.…15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MG-3

Teilenummer
EA986MG-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.27 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MG-3 / Stahl Felge / Gummi-Belag, die Teilenummer ist EA986MG-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MG-3.

Technischer Support