Transporträder / EA986MG-350 / Stahl Felge / Vollgummi

Transporträder / EA986MG-350 / Stahl Felge / Vollgummi
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…350 x 70mm
・Load…300kg
・Shaft dia.…25mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MG-350

Teilenummer
EA986MG-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

199.01 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MG-350 / Stahl Felge / Vollgummi, die Teilenummer ist EA986MG-350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MG-350.

Technischer Support