Transporträder / EA986MJ-160 / Stahl Felge / Vollgummi

Transporträder / EA986MJ-160 / Stahl Felge / Vollgummi
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Material-Tire: solid rubber, Rim: nylon
・Wheel dia. x W…160 x 50mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MJ-160

Teilenummer
EA986MJ-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.98 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MJ-160 / Stahl Felge / Vollgummi, die Teilenummer ist EA986MJ-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MJ-160.

Technischer Support