Transporträder / EA986MP-100 / Alu Felge / PUR-Belag

Transporträder / EA986MP-100 / Alu Felge / PUR-Belag
【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…100 x 40mm
・Load…250kg
・Shaft dia.…15mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MP-100

Teilenummer
EA986MP-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.13 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MP-100 / Alu Felge / PUR-Belag, die Teilenummer ist EA986MP-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MP-100.

Technischer Support