Transporträder / EA986MV-260 / PP Felge / Luftbereifung

Transporträder / EA986MV-260 / PP Felge / Luftbereifung
【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 layers),Rim: polypropylene
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 40℃
・Wheel dia. x W…260 x 85mm
・Load…150kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MV-260

Teilenummer
EA986MV-260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.12 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MV-260 / PP Felge / Luftbereifung, die Teilenummer ist EA986MV-260.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MV-260.

Technischer Support