Transporträder / EA986MW-8 / Stahl Felge

Transporträder / EA986MW-8 / Stahl Felge
【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 to 4 layers),Rim: steel
・Roller bearing (-8 to -10), ball bearing (-12)
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Wheel dia. x W…200 x 50mm
・Load…75kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986MW-8

Teilenummer
EA986MW-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.61 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986MW-8 / Stahl Felge, die Teilenummer ist EA986MW-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986MW-8.

Technischer Support