Niederflur-Bockrollen / EA986PV-65 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte

Niederflur-Bockrollen / EA986PV-65 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte
【Product Specifications】
・Fixed type
・Load capacity-600kg
・Material-Fitting: steel, Wheel: reinforced nylon (with bearing)
・Heat-proof temperature-80℃
・Hole pitch-80 x 80mm
・Wheel dia. x W…65 x 45mm
・Height…92mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986PV-65

Teilenummer
EA986PV-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.82 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Niederflur-Bockrollen / EA986PV-65 / Stahlblech-Korpus / Lochplatte, die Teilenummer ist EA986PV-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986PV-65.

Technischer Support