Transporträder / EA986SB-125 / hitzebeständiges Rad

Transporträder / EA986SB-125 / hitzebeständiges Rad
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Cast steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x Width (mm)…125 x 35
・Load…450kg
・Shaft dia.(mm)…15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986SB-125

Teilenummer
EA986SB-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.22 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986SB-125 / hitzebeständiges Rad, die Teilenummer ist EA986SB-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986SB-125.

Technischer Support