Laufrollen / EA986SC-100 / Stahl Rad mit Kugellager

Laufrollen / EA986SC-100 / Stahl Rad mit Kugellager
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Solid steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x W…100 x 40mm
・Load…1,700kg
・Shaft dia.…25mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986SC-100

Teilenummer
EA986SC-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.13 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / EA986SC-100 / Stahl Rad mit Kugellager, die Teilenummer ist EA986SC-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986SC-100.

Technischer Support