[Stahl] Rad für Schiene EA986SD-200

[Stahl] Rad für Schiene EA986SD-200
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Cast steel
・Shaft dia.--75 to -150: 20mm, -200: 25mm, -250: 30mm
・Dim.…200 x 56mm
・Flange…230mm
・Load…1,500kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986SD-200

Teilenummer
EA986SD-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

295.18 €

1 24 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für [Stahl] Rad für Schiene EA986SD-200, die Teilenummer ist EA986SD-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986SD-200.

Technischer Support