Laufrollen / EA986SF-100 / Spurkranz Stahl Rad mit Kugellager

Laufrollen / EA986SF-100 / Spurkranz Stahl Rad mit Kugellager
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…100 x 50mm
・Flange…125mm
・Load…1,200kg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986SF-100

Teilenummer
EA986SF-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

234.40 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / EA986SF-100 / Spurkranz Stahl Rad mit Kugellager, die Teilenummer ist EA986SF-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986SF-100.

Technischer Support