Transporträder / EA986WA-200 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WA-200 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature--40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…200 x 45mm
・Load…1,330kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WA-200

Teilenummer
EA986WA-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

201.90 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WA-200 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WA-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WA-200.

Technischer Support