Transporträder / EA986WA-65 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WA-65 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・No bearing
・Material-MC nylon
・Heat-proof temperature--40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…65 x 34mm
・Load…340kg
・Shaft dia.…12mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WA-65

Teilenummer
EA986WA-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.47 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WA-65 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WA-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WA-65.

Technischer Support