Transporträder / EA986WB-180 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WB-180 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…180 x 45mm
・Load…1,200kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WB-180

Teilenummer
EA986WB-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.70 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WB-180 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WB-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WB-180.

Technischer Support