Transporträder / EA986WB-200 / Nylon-Belag

Transporträder / EA986WB-200 / Nylon-Belag
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…200 x 45mm
・Load…1,330kg
・Shaft dia.…20mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA986WB-200

Teilenummer
EA986WB-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

247.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / EA986WB-200 / Nylon-Belag, die Teilenummer ist EA986WB-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA986WB-200.

Technischer Support